M83513/06-A
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
M83513/06-A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/m83513_06_a/m83513_06_a.prj},{NB=M83513/06-A},{PN=M83513/06-A},{DESC=MIL-DTL-83513 Plastic Shell Connector, Plug, 9 Positions, Male, Solder Cup},{CT=Plug},{NOP=9},{IM=Polyester, glass filled},{CG=Male},{CM=Copper alloy},{CF=Gold},{TT=Solder Cup},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=255 (125)},{CRAT=3},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{CRES=8},{MMC=500},{CIF=6 (170)},{CWF=0.5 (14)},{DEFAULTSORTATTR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
M83513/06-A
Bill of material
M83513/06-A
PN
Part Number
M83513/06-A
DESC
Description
MIL-DTL-83513 Plastic Shell Connector, Plug, 9 Positions, Male, Solder Cup
CT
Connector Type
Plug
NOP
Number of Positions
9
IM
Insulation Material
Polyester, glass filled
CG
Contact Gender
Male
CM
Contact Material
Copper alloy
CF
Contact Finish
Gold
TT
Termination Type
Solder Cup
MINOT
Min Operating Temp.
-65 (-55)
°F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
255 (125)
°F (°C)
CRAT
Current Rating
3
Amps
WV
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
CRES
Contact Resistance
8
mΩ
MMC
Max Mating Cycles
500
CIF
Contact Insertion Force
6 (170)
oz (gm)
CWF
Contact Withdrawal Force
0.5 (14)
oz (gm)