MAC-1425-3-M14x1.0
MEDAN
Other auxiliary equipments
Shock absorber
MAC-Shock absorbers(Self-compensated)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{medan/other_auxilary_equipment/shock_absorbers/mac/mac.prj},{NB=MAC-1425-3-M14x1.0},{MODEL=MAC-1425-3},{IT=},{TD=M14x1.0},{ST=25},{TD1=14.0},{A=146.2},{B=110.0},{C=12.0},{D=4.0},{E=11.2},{F=101.0},{G=0.0},{H=19.0},{I=5.0},{J=MIN},{K=MIN},{WT=105},{E1=1.0},{IT2=MIN},{XTD='M14x1.0','M14x1.5'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
MAC - Shock absorbers(Non-Adjustable)
Bill of material
MAC-1425-3-M14x1.0
MODEL
Model
MAC-1425-3
MAC-1425-3
IT
IMPACT HEAD
Blank: With impact head
N: Without impact head
Blank: With impact head
N: Without impact head
TD
Thread
M14x1.0
M14x1.5
M14x1.0
M14x1.5
ST
Stroke
25
25
mm
A
146.2
146.2
mm
B
110.0
110.0
mm
C
12.0
12.0
mm
D
4.0
4.0
mm
E
11.2
11.2
mm
F
101.0
101.0
mm
G
0.0
0.0
mm
H
19.0
19.0
mm
I
5.0
5.0
mm
J
mm
K
mm
WT
Weight (g)
105
105