2-822-11-50
LILAI Chain
Roller Table Top Chain
822 Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lilai/ball_chain/822_series/822_series_passive_wheel.prj},{NB=2-822-11-50},{SM=2-822-11-50},{TEETH=11},{OD=131.0},{H=91},{BORE=50},{MATERIAL=Nylon PA6},{AT=It is suitable for heavy-duty conveying and is sturdy and durable.},{JG=Bore Tolerance: d+0.08/+0.02}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
Machined Processed Driven Sprocket - 822 Series
Bill of material
2-822-11-50
SM
Sprocket model
2-822-11-50
2-822-11-50
TEETH
Number of teeth
11
11
OD
Addendum
131.0
131.0
mm
H
Hub diameter (A)
91
91
mm
BORE
Bore Size
50
50
mm
MATERIAL
Material
Nylon PA6
AT
Apply to
It is suitable for heavy-duty conveying and is sturdy and durable.
JG
Inner diameter
Bore Tolerance: d+0.08/+0.02