??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MAD-64050-64100-64150 - Shock absorbers(Adjustable)
Bill of material
MAD-64050-M64x2.0
MODEL
Model
IT
Impact head
TD
Thread
M64x2.0
ST
Stroke
mm
A
mm
B
mm
C
59.0 mm
D
20.0 mm
E
mm
F
26.0 mm
G
24.0 mm
H
76.2 mm
I
9.4 mm
J
mm
K
mm
WT
Weight (g)