Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
43905400
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
HMD-2型蜗轮蜗杆减速电机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_hmd-2/antriebsseitige_flansche_rund.prj},{NB=43905400},{ARTNR=43905400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{GR=50},{AUSF=Runder Abtriebsflansch HMD/II zum Nachrüsten},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium},{D=160},{B=45.5},{O1=9.5},{S=89.0},{T1=130},{V=110},{W=5},{Z=10},{SCHR=4xM8},{GEW=0.40},{LK=85},{ZD1=70},{R1=1},{ZD2=115.0},{ZD3=105},{ZB3=21.50},{DL=66.00},{ZD4=0},{ZT4=35},{ZD5=88.0},{DB=9.0},{CTN=85015220}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ABTR-FL-HMD/II-RUND - 用于HMD/II型蜗杆减速电机的输出侧法兰,圆形
明细表
43905400
ARTNR
产品编号
43905400
43905400
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
GR
齿轮箱尺寸
50
50
mm
AUSF
版本
Runder Abtriebsflansch HMD/II zum Nachrüsten
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
铝制
D
160
160
mm
B
45.5
45.5
mm
O1
9.5
9.5
mm
S
89.0
89.0
mm
T1
130
130
mm
V
110
110
mm
W
5
5
mm
Z
10
10
mm
SCHR
螺钉 - 数量 x 尺寸
4xM8
4xM8
mm
GEW
重量
0.40
0.40
kg
CTN
海关关税号
85015220