Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
77716100
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
仪器脚轮,重型,带板
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/apparaterollen_swa_platte/apparollen_swa_lr_fst.prj},{NB=777161000},{ARTNR=77716100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau. Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Lenkkkrolle mit Feststeller und Lochplatte, Radkörper mit Gummi-Bandage TPE, grau},{ROT=0},{D=100},{B=30},{H=137.0},{A=42},{R=92.0},{D1=9},{P=95},{P1=70},{M=75},{N=45},{TK=80},{GEW=0.80},{CTN=87169090},{BS=3.00},{AP=14.6},{BP=60.0},{HG=82.5},{R1=13.5},{R2=100},{LPO=42.0},{R3=4},{PPATH=apparolle_swa_lr_fst_pl_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-AP-LR-FST-PL-SWA - 仪器脚轮,带刹车和穿孔板的旋转脚轮,橡胶绷带 TPE,重型设计
明细表
77716100
ARTNR
产品编号
77716100
77716100
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
货叉:钢板,镀锌,胎面:热塑橡胶,灰色。轮子中心:塑料,螺栓连接,轮子轴承:滚珠轴承
AUSF
版本
带制动器和穿孔板的旋转脚轮,轮体带 TPE 橡胶绷带,灰色
ROT
旋转
D
100
100
mm
B
30
30
mm
H
137.0
137.0
mm
A
42
42
mm
R
92.0
92.0
mm
D1
d
9
mm
P
95
mm
P1
70
mm
M
75
mm
N
45
mm
TK
负载能力
80
80
kg
GEW
重量
0.80
0.80
kg
CTN
海关税则号
87169090