您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
77714050EL
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
仪器脚轮,轻型的,导电的
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/apparaterollen_el/apparolle_la_lr_fst_rueckenloch_el.prj},{NB=77714050EL},{ARTNR=77714050EL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau. Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Lenkrolle mit Feststeller und Rückenloch, Radkörper mit Gummi-Bandage TPE, grau, elektrisch leitfähig},{D=50},{B=18},{H=73},{A=26},{R=51.0},{DD=10.2},{D1=38.1},{TK=50},{GEW=0.18},{CTN=87169090},{VERS=2},{BS=1.5},{AP=10.0},{BP=41.0},{LPO=27},{HG=45},{FST=5},{PPATH=apparolle_la_lr_fst_rl_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-AP-LR-FST-RL-LA-EL - 货叉,旋转脚轮,带刹车和后孔,橡胶绷带 TPE,轻型,导电
明细表
77714050EL
ARTNR
产品编号
77714050EL
77714050EL
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
镀锌钢
MAT
材质
货叉:钢板,镀锌,胎面:热塑橡胶,灰色。轮子中心:塑料,螺栓连接,轮子轴承:滚珠轴承
AUSF
版本
旋转脚轮,带制动器和后孔,轮体带 TPE 橡胶绷带,灰色,导电
D
50
50
mm
B
18
18
mm
H
73
73
mm
A
26
26
mm
R
51.0
51.0
mm
DD
d
10.2
mm
D1
d1
38.1
38.1
mm
TK
负载能力
50
50
kg
GEW
重量
0.18
0.18
kg
CTN
海关税则号
87169090