lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
16019221
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮 AT型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/at-profil/bordscheiben_zrr_rf.prj},{NB=16019221},{ARTNR=16019221},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{S=1.0},{DA=91.0},{DP=85.5},{DI=76.0},{GEW=16},{TEXT=Bordscheibe},{CTN=73182900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 87
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-BS-ZRR-RF - 用于齿形带轮的法兰盘滑轮, 不锈钢
明细表
16019221
ARTNR
产品编号
16019221
16019221
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
BZ
名称
带座滑轮 Ø 91 x Ø 76 x 1
带座滑轮 Ø 91 x Ø 76 x 1
S
s
1.0
1.0
mm
DA
da
91.0
91.0
mm
DP
dp
85.5
85.5
mm
DI
饮食
76.0
76.0
mm
GEW
重量
16
16
g
CTN
海关税则号
73182900