??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-ZRE-16B-1-C45 - 双链轮ZRE,适用于两个单滚子链条DIN ISO 606 (ex DIN 8187),2 x ISO 16 B-1,间距1" x 17.02mm
明细表
12841500
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
2 x ISO 16 B-1
AUSF
版本
ZRE
Z
齿数
DA
da
mm
D
d
mm
B
mm
DG
dg
mm
L
68 mm
M
51.8 mm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089