??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-DKR-ZREG-08B-1-C45-50HRC - Doppel-Kettenräder ZREG für zwei Einfach-Rollenketten DIN ISO 606 (ex DIN 8187), Verzahnung induktiv gehärtet, 2 x ISO 08 B-1, Teilung 1/2 x 5/16“
Stückliste
12588417
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Bezeichnung
2 x ISO 08 B-1
AUSF
Ausführung
ZREG
Z
Zähnezahl
DA
da
mm
D
d
mm
B
15 mm
DG
dg
mm
L
30 mm
M
22.8 mm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089