??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-DKR-ZRENG-2X16B-1-C45-50HRC - Pignoni doppi ZRENG con mozzo per due catene a rulli singoli DIN ISO 606 (ex DIN 8187), denti temprati a induzione, 2 x ISO 16 B-1, passo 1" x 17,02 mm
Lista materiale
12888515
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio C45, denti temprati a induzione (circa HRC 50)
DINISO
DIN ISO 606 - Denominazione
2 x ISO 16 B-1
AUSF
Esecuzione
ZRENG
Z
Numero di denti
DA
Da quando
mm
D
d
mm
B
mm
DG
dg
mm
ND
mm
L
mm
M
41.8 mm
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089