??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-DKR-ZRET-06B-1-C45 - Doppel-Kettenräder ZRET für zwei Einfach-Rollenketten DIN ISO 606 (ex DIN 8187) für Taper-Spannbuchse, 2 x ISO 06 B-1, Teilung 3/8 x 7/32“
Stückliste
12177420
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl C45, nicht gehärtet
DINISO
DIN ISO 606 - Bezeichnung
2 x ISO 06 B-1
AUSF
Ausführung
ZRET
Z
Zähnezahl
DA
da
mm
D
d
mm
BMAX
B max.
mm
F2
22.2 mm
L
23.5 mm
M
18.2 mm
GEW
Gewicht
kg
SPB
Spannbuchsentyp
CTN
Zolltarifnummer
84839089