??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-DKR-ZRET-06B-1-C45 - Podwójne koła łańcuchowe ZRET dla dwóch pojedynczych łańcuchów rolkowych DIN ISO 606 (ex DIN 8187) dla tulei stożkowej, 2 x ISO 06 B-1, skok 3/8 x 7/32"
Lista materiałowa
12177420
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Acier
MAT
Materiał
Stal C45, niehartowana
DINISO
DIN ISO 606 - oznaczenie
2 x ISO 06 B-1
AUSF
Wersja
ZRET
Z
Liczba zębów
DA
da
mm
D
d
mm
BMAX
B max.
mm
F2
22.2 mm
L
23.5 mm
M
18.2 mm
GEW
Waga
kg
SPB
Typ tulei mocującej
CTN
Numer taryfy celnej
84839089