??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-DKR-ZRET-10B-1-C45 - Pignoni doppi ZRET per due catene a rulli singoli DIN ISO 606 (ex DIN 8187) per boccole coniche, 2 x ISO 10 B-1, passo 5/8 x 3/8
Lista materiale
12677417
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio C45, non temprato
DINISO
DIN ISO 606 - Denominazione
2 x ISO 10 B-1
AUSF
Esecuzione
ZRET
Z
Numero di denti
DA
Da quando
mm
D
d
mm
BMAX
B max.
mm
F2
mm
L
36.5 mm
M
27.4 mm
GEW
Peso
kg
SPB
Tipo di boccola di serraggio
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089