??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-DKR-ZRET-10B-1-C45 - Pignons doubles ZRET pour deux chaînes à rouleaux simples DIN ISO 606 (ex DIN 8187) pour douille de serrage Taper, 2 x ISO 10 B-1, pas 5/8 x 3/8"
Nomenclature
12677417
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
钢制
MAT
Matériau
Acier C45, non trempé
DINISO
DIN ISO 606 - Désignation
2 x ISO 10 B-1
AUSF
Exécution
ZRET
Z
Nombre de dents
DA
da
mm
D
d
mm
BMAX
B max.
mm
F2
mm
L
36.5 mm
M
27.4 mm
GEW
Poids
kg
SPB
Type de douille de serrage
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089