??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-ZRET-16B-1-C45 - 用于两个单滚子链的双链轮ZRET,用于锥形轴套的DIN ISO 606(前DIN 8187),2 x ISO 16 B-1,间距1" x 17.02mm
明细表
12877417
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
2 x ISO 16 B-1
AUSF
版本
ZRET
Z
齿数
DA
da
mm
D
d
mm
BMAX
B最大。
mm
F2
mm
L
63.5 mm
M
47.3 mm
GEW
重量
kg
SPB
夹持轴套式
CTN
海关税则号
84839089