Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
77718050
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
双器械脚轮,带板
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/doppelapparaterollen_platte/dp_apparolle_lr_pl.prj},{NB=77718050_0},{ARTNR=77718050},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau. Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Lenkrolle mit Lochplatte, Radkörper mit Gummi-Bandage TPE, grau},{ROT=0},{D=50},{B=18},{H=75},{A=36},{R=61.0},{D1=6.2},{P=60},{P1=60},{M=46},{M1=46},{N=38},{N1=38},{TK=60},{GEW=0.34},{CTN=87169090},{BS=2.5},{AP=11.6},{BP=44.0},{LPO=20},{HG=45.0},{R1=8.0},{BP1=49},{PPATH=dp_apparolle_lr_pl_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DP-AP-LR-PL - 仪器脚轮,带孔板旋转脚轮,橡胶绷带 TPE,双旋转脚轮
明细表
77718050
ARTNR
产品编号
77718050
77718050
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
货叉:钢板,镀锌,胎面:热塑橡胶,灰色。轮子中心:塑料,螺栓连接,轮子轴承:滚珠轴承
AUSF
版本
旋转脚轮,带孔板,轮体带橡胶绷带 TPE,灰色
ROT
旋转
Grad
D
50
50
mm
B
18
18
mm
H
75
75
mm
A
36
36
mm
R
61.0
61.0
mm
D1
d
6.2
6.2
mm
P
60
60
mm
P1
60
60
mm
M
46
46
mm
M1
46
46
mm
N
38
38
mm
N1
38
38
mm
TK
负载能力
60
60
kg
GEW
重量
0.34
0.34
kg
CTN
海关税则号
87169090