Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
61260500
MÄDLER
驱动元件
离合器
安全离合器
Powered by
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/sicherheitskupplungen/endabschalter_si_cm.prj},{NB=61260500_2.3},{ARTNR=61260500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{GR=CM / 25},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: ALU-Druckguss mit Dichtung, grau lackiert, Schalthebel: Messing, Faltenbalg: Neopren schwarz, Gehäuseschrauben: Stahl verzinkt, Kabelverschraubung: Kunststoff grau},{MASSZ=2.3},{AS=220-250V AC, 10A},{GEW=324},{CTN=85365080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ENDABS-KPL-SI-CM - 用于安全联轴器SI和安全联轴器CM的限位开关(电机紧急停止开关)。
明细表
61260500
ARTNR
产品编号
61260500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
GR
联接类型/尺寸
CM / 25
CM / 25
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
外壳:带密封圈的压铸铝,灰色,换挡杆:黄铜,波纹管:黑色氯丁橡胶,外壳螺丝:镀锌钢,电缆接头:塑料灰色
MASSZ
尺寸Z1--限位开关
2.3
2.3
mm
AS
电气连接
220-250V AC, 10A
GEW
重量
324
g
CTN
海关税则号
85365080