Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
83001100
MÄDLER
气动系统
维修单元和附件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/wartungseinheiten_u_zub/filterregler.prj},{NB=83001100},{ARTNR=83001100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Behälter: Polykarbonat, Gehäuse: Zink-Druckguss, O-Ringe: synthetische Elastomere, Filterelement: Polypropylen},{AUSF=Filterregler},{ANS=G1/4},{ARTNR1=83000701},{BM=Druckluft},{BD=max. 10 bar},{FE=40 μm Standard},{RB=0,3 bis 10 bar Standard},{GEW=520},{CTN=84811005}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FILTERREGLER - 带手动排水装置的过滤器调节器,工作介质为压缩空气,工作压力最大为10巴。
明细表
83001100
ARTNR
产品编号
83001100
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
储液器:聚碳酸酯,外壳:锌压铸,O型圈:合成弹性体,过滤元件:聚丙烯
AUSF
版本
过滤器调节器
ANS
连接方式
G1/4
Zoll
ARTNR1
文章编号:备用过滤器
83000701
BM
工作介质
压缩空气
BD
工作压力
最大10巴
bar
FE
过滤元件
40 μm 标准
RB
控制范围
0.3 至 10 巴 标准
GEW
重量
520
g
CTN
海关税号
84811005