Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
43305020
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
MEG型蜗杆减速电机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_meg/schngm_meg_180w.prj},{NB=43305020},{ARTNR=43305020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=-},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{AUSF=180 W, beiseitige Abtriebswelle seitlich rechts / links},{ADZ=70},{UE=20 : 1},{DMA=14.0},{FR=150N },{FA=100N},{GEW=6.2},{ARTNR1=43636200},{A=80},{B=100},{C=7.5},{E=96},{F=122},{H=63},{H1=96},{N=25},{S=7},{W=40},{G=125},{G1=108},{K=266},{K1=187},{O=41},{Q1=65},{Q2=65},{X=76},{Z=89},{D=12},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=13.5},{U=4},{Z2=1.000},{D2=55},{D3=63},{SS1=5},{M=30.000},{Y=32.000},{I=30.000},{CTN=85015100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-MOTOR-MEG-180W - 蜗杆减速电机MEG,带单蜗杆齿轮箱,电机数据180瓦/1400 1/min,齿轮比5:1至75:1
明细表
43305020
ARTNR
产品编号
43305020
43305020
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
HW
注
-
-
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由特殊黄铜制成。
AUSF
版本
180W,两侧输出轴为右/左
ADZ
输出速度
70
70
1/min
UE
i - 传动比
20 : 1
20 : 1
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
14.0
14.0
Nm
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
150N
N
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
100N
N
GEW
重量
6.2
kg
ARTNR1
产品编号 - 号码 操作电容 20µF
43636200
CTN
海关关税号
85015100