??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-GETR-MOTOR-R-250W - Motoriduttori a vite senza fine R con riduttore a vite singola, dati motore 250 watt / 1400 giri/min, rapporto di trasmissione da 7:1 a 80:1
Lista materiale
43309020
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
AUSF
Esecuzione
250 W, einseitige Abtriebswelle seitlich
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Motore e riduttore su cuscinetti a sfera, viti senza fine temprate e rettificate, ruote elicoidali in ottone speciale
HW
Nota
ADZ
Velocità di uscita
1/min.
UE
i - Traduzione
DMA
Coppia ammissibile all'albero di uscita*
Nm
FR
FR - Capacità di carico radiale dell'albero di uscita
500 N
FA
FA - Capacità di carico assiale dell'albero di uscita
250 N
GEW
Peso
7.8 kg
ARTNR1
Articolo n. Condensatore di esercizio 25μF
43636300
CTN
Numero di tariffa doganale
85015100