??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 29
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-HLBU-PHO-V - Douilles haute performance PHO-V, vulcanisées, matériau élastomère - caoutchouc naturel et pièces métalliques en acier galvanisé
Nomenclature
685163216V
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Caoutchouc noir
MAT
Matériau
Élastomère : caoutchouc naturel, dureté env. 55º Shore A, pièces métalliques : acier galvanisé
HW
Remarque
Charge radiale*, charge axiale* et torsion* = ±20%.
AUSF
Exécution
vulcanisé
DI
Ø intérieurd
mm
DA
Ø extérieurD
mm
LI
Longueur de la douille intérieure l
mm
LA
Longueur de la douille extérieure L
mm
RBFR
Charge radiale* - charge radiale stat. adm. Charge radiale admissible Fr
N
RBCR
Charge radiale* - constante radiale du ressort Cr
N/mm
ABFA
Charge axiale* - charge statique adm. Charge axiale admissible Fa
N
ABCA
Charge axiale* - constante de rappel axiale Ca
N/mm
VDVW
torsion* - couple stat. admis. Angle de torsion max. ϕ
Grad
VDD
Torsion* - couple stat. admissible Couple de rotation Md
Nm3/h
VDDF
Torsion* - constante de torsion Cf
Nm/Grad
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
40169991