??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KP-BR-PL - Roulette compacte avec platine à visser, roulette fixe, roue en TPU
Nomenclature
77773035
ARTNR
N° art.
77773035
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
MAT
Matériau
Fourche : tôle d'acier, galvanisée, bande de roulement : TPU, polyuréthane thermoplastique, corps de roue : acier, vissé, roulement de roue : roulement à billes
AUSF
Exécution
Roulette fixe avec platine à visser, roue en thermoplastique TPU, orange
D
35 mm
B
25 mm
H
58 mm
DD
d
7.0 mm
P
60 mm
M
48 mm
N
38 mm
TK
Capacité de charge
100 kg
GEW
Poids
0.17 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
87169090