??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-KP-BR-PL - Zestaw kołowy kompaktowy z płytą perforowaną, zestaw kołowy stały, koło TPU
Lista materiałowa
77773035
ARTNR
Nr art.
77773035
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Produkt wielomateriałowy
MAT
Materiał
Widelec: blacha stalowa, ocynkowana, bieżnik: TPU, poliuretan termoplastyczny, tarcza koła: stal, przykręcona, łożysko koła: kulkowe
AUSF
Wersja
Zestaw kołowy stały z płytą perforowaną, koło z tworzywa termoplastycznego TPU, pomarańczowy
D
35 mm
B
25 mm
H
58 mm
DD
d
7.0 mm
P
60 mm
M
48 mm
N
38 mm
TK
Nośność
100 kg
GEW
Waga
0.17 kg
CTN
Numer taryfy celnej
87169090