??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KP-LR-PL - Kompaktrolle mit Lochplatte, Lenkrolle, TPU-Rad
Stückliste
77771035
ARTNR
Artikel-Nr.
77771035
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: TPU, Thermoplastisches Polyurethan, Radkörper: Stahl, verschraubt, Radlagerung: Kugellager
AUSF
Ausführung
Lenkrolle mit Lochplatte, Rad aus Thermoplast TPU, orange
D
35 mm
B
25 mm
H
58 mm
A
20 mm
R
37.5 mm
DD
d
7.0 mm
P
60 mm
M
48 mm
N
38 mm
TK
Tragkraft
100 kg
GEW
Gewicht
0.22 kg
CTN
Zolltarifnummer
87169090