Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10881845
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRF,精加工
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krf_fertigbearbeitet/krf_1x17-02mm.prj},{NB=10881845},{ARTNR=10881845},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 16 B-1},{AUSF=KRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=45},{DA=157.0},{D=146.28},{ND=100},{L=45},{K=14},{T2=3.8},{M=M12},{GEW=3.188},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{MM=12},{MK=10.11},{AGW=14.4},{BF=0},{DK=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 158
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRF-16B-1-C45 - KRF链轮,齿形硬化,可随时安装,ISO 16 B-1,节距1" x 17.02mm
明细表
10881845
ARTNR
产品编号
10881845
10881845
Artikelnummer
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 16 B-1
AUSF
版本
KRF - A / 准备安装
KRF - A / 准备安装
Z
齿数
18
18
B
孔径B - H7
45
45
mm
DA
da
157.0
157.0
mm
D
d
146.28
146.28
mm
ND
100
100
mm
L
45
45
mm
K
K - H9
14
14
mm
T2
3.8
3.8
mm
M
M12
M12
mm
GEW
重量
3.188
3.188
kg
CTN
海关税则号
84839089