Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10178122
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,经过硬化处理。
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krtg_gehaertet_taper/krtg_3-8x7-32.prj},{NB=10178122},{ARTNR=10178122},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 06 B-1},{AUSF=KRTG},{Z=22},{DA=71.0},{D=66.93},{ND=50},{L=22},{GEW=0.25},{SPB=1108},{AT=38.4},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{DZ=0},{D2=36.92},{S1=6.350},{SS1=5.1},{S2=6.6},{T=11.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0.0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0.0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRTG-06B-1-C45 - KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,齿部感应淬火,ISO 06 B-1,节距3/8 x 7/32"
明细表
10178122
ARTNR
产品编号
10178122
10178122
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 06 B-1
AUSF
版本
KRTG
Z
齿数
22
22
I5
DA
da
71.0
71.0
mm
D
d
66.93
66.93
mm
ND
50
50
mm
L
22
22
mm
GEW
重量
0.25
0.25
kg
SPB
夹持套
1108
1108
CTN
海关税则号
84839089