??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KR-SPV-4:1-ST - Ruedas cónicas de acero con dentado en espiral, relación 4:1, acero 42CrMo4 endurecido
Lista de materiales
38559400
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero 42CrMo4, flancos de diente templados por inducción
US
Traducción de
4 : 1
M
Módulo
ZZ
Número de dientes
DAK
Desde
mm
DAG
Desde
mm
DK
d
mm
DG
d
mm
NDK
ND
20 mm
NDG
ND
70 mm
NLK
NL
mm
NLG
NL
8.00 mm
L1K
L1
mm
L1G
L1
mm
LK
L
mm
LG
L
mm
SK
S 1) - Dimensiones teóricas, a partir del módulo 2 las puntas de los dientes se aplanan
mm
SG
S 1) - Dimensiones teóricas, a partir del módulo 2 las puntas de los dientes se aplanan
19.0 mm
BK
b
mm
BG
b
mm
BH7K
B - H7
8 mm
BH7G
B - H7
20 mm
EK
E
mm
EG
E
30 mm
MDK
MD* admisible - Base de cálculo ver página 274
Nm
MDG
MD* admisible - Base de cálculo ver página 274
Nm
GEW
Peso por par
g
CTN
Número del arancel aduanero
84839089