您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
41200703
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
附件 蜗轮螺旋升降机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/zubehoer_spindelhubgetriebe/krg_ku_i_ba-k_ausf-10.prj},{NB=41200703},{ARTNR=41200703},{GR=2},{MD50=110},{ABD1=17.0},{MD250=95},{ABD2=83.0},{MD500=90},{ABD3=167},{MD750=87},{ABD4=250.0},{MD1000=82},{ABD5=333},{MD1500=74},{ABD6=500},{MD3000=58},{ABD7=1000},{P50=0.21},{P250=0.87},{P500=1.66},{P750=2.40},{P1000=3.01},{P1500=4.08},{P3000=6.39},{B=120},{C=60.0},{D1=20},{D2=25},{E1=115},{E2=115},{F1=162},{F2=162},{G=2},{H=75},{L1=80},{L2=80},{O=3},{P1=45},{P2=45},{R=100},{S=100},{T=10},{U=72},{V=25.0},{OELF=0.6},{GEW=12.0},{DA1=25},{DA2=30},{PFH=6},{PFTW=3.5},{PFBD1=6},{PFLD1=36},{PFH2=7},{PFTW2=4.0},{PFBD2=8},{PFLD2=36},{PFBD3=8},{PFLD3=36},{II=10},{IIT=16},{JJ=10},{YA=4},{YB=4},{D1H13=15},{D1T=5.6},{DK=13.0},{K=5.0},{SW=6},{SWT1=3.0},{TK=100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 31
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KRG-KU/I-K/10 - KU/I型锥齿轮转向箱,型号K,版本10,传动比1:1至6:1
明细表
41200703
ARTNR
产品编号
41200703
41200703
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
灰铸铁白
MAT
材料
重壁灰铸铁外壳,螺旋锥齿轮,表面硬化,成对搭接
AUSF
类型/设计
型号H / 类型80
UE
i - 传动比
3 : 1
3 : 1
GR
齿轮箱尺寸
2
2
MD50
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
110
110
Nm
ABD1
输出扭矩T2 / MD50时的输出速度n2
17.0
17.0
1/min.
MD250
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
95
95
Nm
ABD2
输出扭矩T2 / MD250时的输出速度n2
83.0
83.0
1/min.
MD500
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
90
90
Nm
ABD3
输出扭矩T2 / MD500时的输出速度n2
167
167
1/min.
MD750
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
87
87
Nm
ABD4
输出扭矩T2 / MD750时的输出速度n2
250.0
250.0
1/min.
MD1000
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
82
82
Nm
ABD5
输出扭矩T2/MD1000时的输出速度n2
333
333
1/min.
MD1500
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
74
74
Nm
ABD6
输出扭矩T2 / MD1500时的输出速度n2
500
500
1/min.
MD3000
允许的输出扭矩T2,单位Nm**,输出速度n2,单位1/min。
58
58
Nm
ABD7
输出扭矩T2 / MD3000时的输出速度n2
1000
1000
1/min.
P50
输入速度n1=50时,最大输入功率P1(千瓦)**,输入速度n1=50 1/min.
0.21
0.21
KW
P250
输入速度n1 = 250 1/min.时的最大输入功率P1(千瓦)**。
0.87
0.87
KW
P500
输入速度n1=500时的最大输入功率P1(千瓦)**,输入速度n1=500 1/min.
1.66
1.66
KW
P750
输入速度n1 = 750 1/min.时的最大输入功率P1(千瓦)**。
2.40
2.40
KW
P1000
最大输入功率P1(千瓦)**,输入速度n1=1000 1/min.
3.01
3.01
KW
P1500
最大输入功率P1(千瓦)**,输入速度n1=1500 1/min.
4.08
4.08
KW
P3000
输入速度n1 = 3000 1/min时的最大输入功率P1(千瓦)**。
6.39
6.39
KW
B
b
120
120
mm
C
c
60.0
60.0
mm
D1
d1 - j6
20
20
mm
D2
d2 - j6
25
25
mm
E1
e1
115
115
mm
E2
e2
115
115
mm
F1
f1
162
162
mm
F2
f2
162
162
mm
G
g
2
2
mm
H
h
75
75
mm
I
i
M10 x 16
M10 x 16
mm
J
j
M10 x 15
M10 x 15
mm
L1
l1 - f7
80
80
mm
L2
l2 - f7
80
80
mm
O
o
3
3
mm
P1
p1
45
45
mm
P2
p2
45
45
mm
R
r
100
100
mm
S
s
100
100
mm
T
t
10
10
mm
U
u
72
72
mm
V
v
25.0
25.0
mm
D1PF
Ød1-j6处的键的尺寸
6 x 36
6 x 36
mm
D2PF
在Ød2-j6处的键的尺寸
8 x 36
8 x 36
mm
OELF
机油填充
0.6
0.6
dm^3
GEW
重量
12.0
12.0
kg
CTN
海关关税号
84834023