您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
41204561
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
附件 蜗轮螺旋升降机
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/zubehoer_spindelhubgetriebe/krg_mku_ba_l_ausf_60.prj},{NB=41204561},{ARTNR=41204561},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Alumnium},{MAT=Gehäuse und Flansche aus Aluminium, Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt},{AUSF=Bauart L / Ausführung 60},{UE=1:1},{GR=045},{A=57.5},{B=45},{C=45},{D1=10},{D2=10},{D3=10},{E1=53},{E2=53},{F1=78},{F2=78},{H=30.5},{I=M4 x 8},{J=M4 x 8},{L1=32},{L2=32},{N=34.5},{O=2.0},{P1=23},{P2=23},{R=30},{S=39},{PG1=3 x 18},{PG2=3 x 69},{GEW=690},{PG1B=3},{PG1L=18},{PNT=1.8},{PNH=3},{APG1=2.0},{PG2B=3},{PG2L=69},{GF1=4},{GF1T=8},{GF2=4},{GF2T=8},{DS=38.0},{SK=3.2},{SK1=5.8},{SK2=2.5},{DK=5.5},{K=2},{SW=2},{DAB=15},{CTN=84834023}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KRG-MKU-L/60 - 微型锥齿轮箱MKU,型号L,版本60,传动比1:1至4:1
明细表
41204561
ARTNR
产品编号
41204561
41204561
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
校友会
MAT
材料
铝制壳体和法兰,螺旋齿锥齿轮,表面硬化,成对研磨。
AUSF
版本
型号L / 类型60
UE
i - 传动比
1:1
1:1
GR
齿轮箱尺寸
045
045
A
a
57.5
57.5
mm
B
b
45
45
mm
C
c - f7
45
45
mm
D1
d1 - j6
10
10
mm
D2
d2 - j6
10
10
mm
D3
d3 - H7
10
10
mm
E1
e1
53
53
mm
E2
e2
53
53
mm
F1
f1
78
78
mm
F2
f2
78
78
mm
H
h
30.5
30.5
mm
I
i
M4 x 8
M4 x 8
mm
J
j
M4 x 8
M4 x 8
mm
L1
l1 - f7
32
32
mm
L2
l2 - f7
32
32
mm
N
n
34.5
34.5
mm
O
o
2.0
2.0
mm
P1
p1
23
23
mm
P2
p2
23
23
mm
R
r
30
30
mm
S
s
39
39
mm
PG1
在Ød1; Ød2的密钥大小
3 x 18
3 x 18
PG2
钥匙尺寸在Ød3处
3 x 69
3 x 69
GEW
重量* - 齿轮箱的重量根据传动比的不同而略有差异
690
690
g
CTN
海关关税号
84834023