Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10051700
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRK,塑料
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krk_kunststoff/krk_6mm.prj},{NB=10051700},{ARTNR=10051700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyacetal gespritzt},{DINISO=ISO 04, Teilung 6mm},{AUSF=KRK},{Z=17},{DA=35.0},{D=32.65},{B=8},{ND=24},{L=13},{GEW=8},{RD=4},{B1=2.6},{C=0.6},{R3=6},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KRK-ISO04-KST - 单侧带轮毂的聚甲醛KRK链轮,注塑成型,ISO 04,间距6毫米
明细表
10051700
ARTNR
产品编号
10051700
10051700
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
聚缩醛注射成型
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 04,间距6毫米
AUSF
版本
KRK
Z
齿数
17
17
DA
da
35.0
35.0
mm
D
d
32.65
32.65
mm
B
8
8
mm
ND
24
24
mm
L
13
13
mm
GEW
重量
8
8
g
CTN
海关税则号
84839089