Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
69003503
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
可调节的减震器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/einstellbar_stossdaempfer/rechteckflansch.prj},{NB=69003503},{ARTNR=69003503},{ARTNR1=69003500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912)},{A=32},{B=20},{C=24},{D=6},{E=6},{G=M12x1},{H=M5x12},{AM=6},{GEW=25},{GG=12},{P=1.0},{HH=5},{HL=12},{CTN=87088035},{DK=8.5},{K=5.0},{S=4.0},{T=2.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KSD-REFL-STBR - 小型减震器配件:长方形法兰,材料为钢质抛光
明细表
69003503
ARTNR
产品编号
69003503
69003503
ARTNR1
为项目编号 缓冲器
69003500
69003500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色氧化钢
MAT
材料
钢质磨光,有头螺栓ISO 4762(DIN 912)。
A
32
32
mm
B
20
20
mm
C
24
24
mm
D
6
6
mm
E
6
6
mm
G
G-螺纹
M12x1
M12x1
mm
H
H - 螺纹
M5x12
M5x12
mm
AM
拧紧扭矩
6
6
GEW
重量
25
25
g
CTN
海关税则号
87088035
DK
dk
8.5
8.5
mm
K
5.0
5.0
mm
S
4.0
4.0
mm
T
2.5
2.5
mm