Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65437415
MÄDLER
驱动元件
万向球单元
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugelrollen/kugelrolle_374.prj},{NB=65437415},{ARTNR=65437415},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{HW=* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9. },{AUSF=374},{DW=15.8},{C=600},{FSMAX=1100},{D=29.9},{DTR=30.5},{H=36},{H2=34.5},{HTR=10.5},{S=1.5},{GEW=0.130},{Z=20},{LT=12},{TT=0.400},{N=2.1},{SS=1.2},{ALB=2.0},{CTN=83024900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KURO-374 - 374型万向球装置,钢制外壳,圆柱形,带公差环,弹簧加载,尺寸为12.7至30,材料为钢制抛光。
明细表
65437415
ARTNR
产品编号
65437415
65437415
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,黑色氧化处理
MAT
材料
本体:钢烧制,球窝:钢表面硬化,球:钢100Cr6硬化
HW
Śruba
* 内径尺寸。建议公差H9。
AUSF
Śruba
374
DW
dw - 尺寸
15.8
15.8
mm
C
负荷等级
600
600
N
FSMAX
Fs max
1100
1100
N
D
29.9
29.9
mm
DTR
D TR* - 内径尺寸。建议公差H9
30.5
30.5
mm
H
36
36
mm
H2
34.5
34.5
mm
HTR
hTR
10.5
10.5
mm
S
s
1.5
mm
GEW
重量
0.130
0.130
kg
CTN
海关税则号
83024900