??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KURO-MINI-305 - Minitransbordadores de bolas 305 con cojinete liso
Lista de materiales
65430506
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero inoxidable
MAT
Material
Carcasa: acero inoxidable, rótula: plástico, bola: acero inoxidable, templado
HW1
Tornillo
Orificio de montaje recomendado H7. Con cojinete liso.
HW2
Tornillo
* Hasta 20°C. La capacidad de carga disminuye linealmente a temperaturas más altas y sigue siendo del 60% a 90°C.
AUSF
Tornillo
305
DW
dw - Tamaño
mm
T05
Capacidad de carga* - a 0,5 m/s
N
T15
Capacidad de carga* - a 1,5 m/s
N
D
mm
D1
mm
H
mm
H1
h1
mm
H2
h2
mm
HR
hR
4.2 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84313900