Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
81000940
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/lagerb_starr_schm.prj},{NB=81000940},{ARTNR=81000940},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss lackiert},{ZD=40},{CA=36},{CN=12},{DD=11},{EM1=12},{G2=22},{G1=24},{H2=10},{G3=35},{K1=41},{K2=54},{L1=1.6},{R=11},{DS=6.6},{Z=13°},{GEW=180},{CTN=84129080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LAGERBÖ-STARR-SCHMAL - 刚性轴承座,窄型(铸铁) 用于安装货叉的对轴承,材料为灰铸铁,涂漆
明细表
81000940
ARTNR
产品编号
81000940
81000940
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Grauguss
MAT
材料
漆面灰铸铁
ZD
气缸-Ø
40
40
mm
CA
36
36
mm
CN
CN - G7
12
12
mm
DD
Ø - D
11
11
mm
EM1
12
12
mm
G2
22
22
mm
G1
24
24
mm
H2
10
10
mm
G3
35
35
mm
K1
41
41
mm
K2
54
54
mm
L1
1.6
1.6
mm
R
11
11
mm
DS
Ø - S
6.6
6.6
mm
Z
13°
13°
° Grad
GEW
重量
180
180
g
CTN
海关税号
84129080