??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-MM-115 - Actionneurs linéaires MM 115
Nomenclature
47541503
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
AUSF
Version
MM 115, Außen-Ø 115 mm, 3x 400V 50Hz
MATK
Matériau Désignation abrégée
Stahl
MAT
Matériau
Corps en acier, revêtement bleu-gris RAL 7031, tige de piston et extrémités de fixation en acier inoxydable
HL
Longueur de course
mm
HUBL
Longueur de course réglable
mm
Entrez la valeur pour HUBL
Longueur de course réglable
mm
cm
inch
ft
HG
Vitesse de levage
mm/s
HK
Force de levage 1) - L'indication est pour la force de traction et de compression
N
A1
mm
A2
37.5 mm
A3
22 mm
A4
4.0 mm
A5
29 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
14 mm
C1
45 Grad
D1
D1 - H9
14 mm
D2
D2 - H9
14 mm
D3
115 mm
D4
28 mm
D5
32 mm
D6
0 mm
E1
40 mm
E2
14 mm
ED
ED 2)
%
P
p 3) - puissance du moteur
kW
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
85013100