??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-MM-115 - Linearantriebe MM 115
Stückliste
47541503
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
AUSF
Ausführung
MM 115, Außen-Ø 115 mm, 3x 400V 50Hz
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Gehäuse aus Stahl, RAL 7031 blaugrau beschichtet, Kolbenstange und Befestigungsenden aus Edelstahl
HL
Hublänge
mm
HUBL
Hublänge einstellbar
mm
Wert eingeben für HUBL
Hublänge einstellbar
mm
cm
inch
ft
HG
Hubgeschwindigkeit
mm/s
HK
Hubkraft 1) - Angabe ist für Zug- und Druckkraft
N
A1
mm
A2
37.5 mm
A3
22 mm
A4
4.0 mm
A5
29 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
14 mm
C1
45 Grad
D1
D1 - H9
14 mm
D2
D2 - H9
14 mm
D3
115 mm
D4
28 mm
D5
32 mm
D6
0 mm
E1
40 mm
E2
14 mm
ED
ED 2)
%
P
p 3) - Motorleistung
kW
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85013100