您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
47538009
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
直线驱动
MM型线性驱动器系统 (为电动升降柱)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/linearantriebe/hubspindelantrieb_mini/mini_mm_80.prj},{NB=47538009_0},{ARTNR=47538009},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=MM 80, Außen-Ø 80 mm, 1x 230V AC 50Hz},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse, Kolbenstange und Befestigungsenden aus Edelstahl},{HL=300},{HUBL=0.0},{HG=10.0},{HK=600},{A1=410},{A2=21.5},{A3=12},{A4=3.0},{A5=28},{A6=0.0},{B1=0},{B2=8},{C1=45},{D1=8},{D2=8},{D3=80},{D4=16},{D5=20},{D6=20},{E1=0},{E2=0},{ED=15},{P=0.043},{GEW=6.1},{TYP=3},{DSPH=16},{ABAF=0.5},{BD5=5.0},{ABL=7.5},{TN=mini_zylinder_47538009},{PPATH=mini_sbl.prj},{CTN=85013100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MM-80 - 线性执行器MM 80
明细表
47538009
ARTNR
产品编号
47538009
47538009
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
MM 80, Außen-Ø 80 mm, 1x 230V AC 50Hz
MM 80, Außen-Ø 80 mm, 1x 230V AC 50Hz
MATK
材料简述
Edelstahl
MAT
材料
外壳、活塞杆和安装端为不锈钢材质
HL
冲程长度
300
300
mm
HUBL
冲程长度可调
mm
Enter value for HUBL
冲程长度可调
mm
cm
inch
ft
確定
HG
提升速度
10.0
10.0
mm/s
HK
提升力 1) - 规格为拉伸和压缩力
600
600
N
A1
410
410
mm
A2
21.5
mm
A3
12
mm
A4
3.0
mm
A5
28
mm
A6
0.0
mm
B1
0
mm
B2
8
mm
C1
45
Grad
D1
D1 - H9
8
mm
D2
D2 - H9
8
mm
D3
80
mm
D4
16
mm
D5
20
mm
D6
20
mm
E1
0
mm
E2
0
mm
ED
ED 2)
15
15
%
P
p 3) - 电机功率
0.043
0.043
kW
GEW
重量
6.1
6.1
kg
CTN
海关关税号
85013100