??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-MW-ZR-T-PAZ - Paski zębate w metrach wykonane z poliuretanu (TPU), zgrzewalne, PAZ = tkanina poliamidowa po stronie zęba, pasek zębaty w metrach PAZ
Lista materiałowa
16288001
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Biały plastik
MAT
Materiał
Termoplastyczny poliuretan (TPU) ze stalowym elementem napinającym, z zieloną tkaniną poliamidową po stronie zębów
BZ
Oznaczenie
PR
Profil
RB
Szerokość pasa
mm
RL
maksymalna długość rolki
100 m
ZRK
Dopuszczalny uciąg taśmy 1) - niespawana. Spawanie zmniejsza dopuszczalną siłę naciągu o 50%.
N
T
t - skok zęba
mm
HT
ht - głębokość zęba
mm
HR
hr - wysokość pleców
mm
BETA
Kąt β
40° Grad
GEW
Waga
g/m
PKL
odpowiednia płytka mocująca 2) Nr artykułu - Płytki mocujące patrz strona 171
CTN
Numer taryfy celnej
39269097