??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PRSR-AA-50MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右旋螺纹(蜗轮和空心蜗杆),中心距50mm
明细表
33001900
ARTNR
产品编号
ARTNR1
产品编号 - 匹配的空心蜗杆
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黄铜
MAT
材料
特种黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
AUSF
版本
蜗轮
A
中心距+0.05
50 mm
US
齿轮比
M
模块
Z
齿数
EGW
压力角
15° Grad
GZ
齿轮的数量 - 蜗杆
SW
引导角
Grad
SR
俯仰方向
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
mm
DAS
外直径蜗杆da
mm
MD
最大扭矩为2800/分钟
Nm
WG
ƞ* - 效率/见目录页
%
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84839089