??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 23
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-PSZR-M1.5-B15-ST-GUS - Precyzyjne koła zębate czołowe ze stali 16MnCr5, hartowane, ze szlifowanymi bokami zębów, moduł 1,5
Lista materiałowa
22882515
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Stal
MAT
Materiał
Stal 16MnCr5, hartowana na gorąco HRC 58 ±2, uzębienie, otwór i powierzchnie czołowe szlifowane, jakość uzębienia 7 e25
HW
Uwaga
Wpusty zgodnie z DIN 6885/1, tolerancja P9. Pozycja rowka bez odniesienia do uzębienia.
M
Moduł
1.5
Z
Liczba zębów
mm
B
b
15 mm
DA
da -0,1
mm
D
d
mm
NL
1,5 /1,5 mm
ND
mm
L
L ±0.05
18 mm
BH6
B - H6
mm
MD
perm. MD* - podstawy obliczeń patrz strona 197
Nm
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
0.2 mm