??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSZR-SV-M3-B28-ST-GUS - 精密正齿轮,斜齿,表面硬化,齿面研磨,模块3
明细表
25302230
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、内孔和表面研磨,齿形质量7e25
HW1
备注1
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的,见产品目录第266页。
HW2
备注2
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
SR
斜齿系统的方向
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
M
模块
3
Z
齿数
BL
图片
B
b
28 mm
DA
da
mm
D
d
mm
DPI
d x π
mm
BH6
B - H6
mm
ND
mm
L
mm
U
u
mm
T
t
mm
MD
perm. MD* - 与齿形有关,见第196页的计算基数
Nm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
0.6