??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-PSZR-SV-M4-B40-ST-GUS - Präzisions-Stirnzahnräder, schräg verzahnt, einsatzgehärtet, mit geschliffenen Zahnflanken, Modul 4
Stückliste
25402140
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet, ca. 60 HRC, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7e25
HW1
Hinweis 1
Bei Verwendung mit den Zahnstangen sind die jeweils angegebenen zulässigen Umfangskräfte Fu maßgebend, siehe Katalogseite 266.
HW2
Hinweis 2
Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
SR
Schrägungsrichtung
Schräg verzahnt, linkssteigend 19º 31’ 42“
M
Modul
4
Z
Zähnezahl
BL
Bild
B
b
40 mm
DA
da
mm
D
d
mm
DPI
d x π
mm
BH6
B - H6
mm
ND
mm
L
mm
U
u
mm
T
t
mm
MD
zul. MD* - Bezogen auf die Verzahnung, siehe Berechnungsgrundlagen Seite 196
Nm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
0.8