??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-PSZR-SV-M5-B50-ST-GUS - Ingranaggi cilindrici di precisione, a denti elicoidali, cementati, con fianchi dei denti rettificati, modulo 5
Lista materiale
25501845
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio 16MnCr5, cementato, circa 60 HRC, dentatura, foro e facce rettificate, qualità dentatura 7e25
HW1
Nota 1
In caso di utilizzo con le cremagliere, sono determinanti le forze circonferenziali ammissibili Fu specificate in ciascun caso, vedere catalogo a pagina 266.
HW2
Nota 2
Chiave di serraggio secondo DIN 6885/1, tolleranza P9.
SR
Direzione di smussatura
Diagonalmente dentato, ascendente a sinistra 19º 31' 42"
M
Modulo
5 mm
Z
Numero di denti
BL
Immagine
2
B
b
50 mm
DA
Da quando
mm
D
d
mm
DPI
d x π
mm
BH6
B - H6
mm
ND
mm
L
mm
U
u
mm
T
t
mm
MD
MD* ammissibile - In relazione alla dentatura, vedere i principi di calcolo a pagina 196.
Nm
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
1