??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-PSZR-SV-M5-B50-ST-GUS - Precyzyjne koła zębate czołowe, zęby walcowe, hartowane, ze szlifowanymi powierzchniami bocznymi zębów, moduł 5
Lista materiałowa
25501845
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Stal
MAT
Materiał
Stal 16MnCr5, hartowana, ok. 60 HRC, uzębienie, otwór i powierzchnie czołowe szlifowane, jakość uzębienia 7e25
HW1
Uwaga 1
Przy zastosowaniu ze stojakami decydujące są odpowiednie dopuszczalne siły obwodowe Fu, patrz strona katalogowa 266.
HW2
Uwaga 2
Wpust zgodny z DIN 6885/1, tolerancja P9.
SR
Kierunek nachylenia
"Wielowypusty spiralne, skok w lewo 19º 31' 42""."
M
Moduł
5 mm
Z
Liczba zębów
BL
Zdjęcie
2
B
b
50 mm
DA
da
mm
D
d
mm
DPI
d x π
mm
BH6
B - H6
mm
ND
mm
L
mm
U
u
mm
T
t
mm
MD
perm. MD* - dotyczy uzębienia, patrz podstawy obliczeń strona 196
Nm
GEW
Waga
kg
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
1