??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-RUKPL-R2/R6-C - Rutschkupplungen R2 und R6, Typ-C - axiale Anordnung
Stückliste
61044400
ARTNR
Artikel-Nr.
mm
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Gehäuse: Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung, Nabe/Welle: Stahl, wärmebehandelt, Kreuzscheibe: Polyacetal, schwarz, Buchsen: Sinterbronze, Sicherungsring: Stahl, schwarz geölt, Gewindestifte: Stahl, schwarz
AUSF
Ausführung
Typ C: axiale Anordnung
AZR
Anzahl Reiblamellen
Stück
DM
Drehmomentbereich
Ncm
L
mm
L1
mm
L2
8.6 mm
D1
25.8 mm
B
B +0.03 - Bohrung
mm
SUA
Stellschraubengröße und Anordnung
M3x3, 2x90° an Seite 1, M4x4, 2x90° an Seite2
DZ
max. Rutsch-Drehzahl
1000 1/min
VDS
Verdrehspiel
<2 Grad
GEW
Gewicht
g
EK
Artikel-Nr. Ersatzteil Kreuzscheibe
60124400
GEW1
Gewicht Esatzteil Kreuzscheibe
2.7 g
CTN
Zolltarifnummer
84836080