??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-SHG-NPK-B - Martinetto a vite NPK, versione B, con vite a ricircolo di sfere
Lista materiale
4750122005
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Aluguss
MAT
Materiale
Alloggiamento: lega di alluminio pressofuso, ingranaggi: vite senza fine in ETG100, ruota in Gbz12, mandrino: acciaio Cf53 laminato, temprato a induzione 60 ±2 HRC e lucidato
HW
Nota
Il numero di articolo si riferisce solo al riduttore di base senza mandrino e accessori. Si prega di richiedere il prezzo completo, comprensivo di mandrino e accessori, quali piastra flangiata, listelli di montaggio e soffietti.
AUSF
Esecuzione
Martinetto a vite NPK, versione B, con blocco antirotazione
BG
Dimensione
NUTZHUB
Corsa/posizione effettiva regolabile
mm
Inserisci valore per NUTZHUB
Corsa/posizione effettiva regolabile
mm
cm
inch
ft
TZD
Coefficienti di carico di base dyn. C
kN
TZS
Valori di carico stat. C0
kN
D4
Mandrino KGT
WG
η 1) - Efficienza. Valori tra parentesi per la versione con rapporto di trasmissione più alto (versione a bassa velocità)
%
H
Corsa 2) - Corsa per giro dell'albero d'ingresso
mm
MD
MD 3) - Coppia richiesta a carico massimo
Nm
AG1
A1
mm
AG2
A2
mm
AG3
A3
mm
A1
a1
mm
A2
mm
BG1
B1
mm
BG2
B2
mm
BG3
B3
mm
BG4
B4
mm
B1
b1
mm
B2
b2
mm
B3P9
b3 - P9
mm
B4
b4
mm
C2
mm
C3
mm
C4
mm
C5
mm
C6
mm
C8
C8 4) - Il collo dell'alloggiamento con le dimensioni C8 e D7 non è disponibile per tutte le dimensioni del mandrino.
mm
C9
C9 5) - La piastra di base con dimensione C9 è disponibile solo sulla versione B, con tubo di protezione quadrato D8
mm
D1H6
D1 - h6
mm
D2
mm
D3
mm
D5
mm
D6
mm
D7
D7 4) - Il collo dell'alloggiamento con le dimensioni C8 e D7 non è disponibile per tutte le dimensioni del mandrino.
mm
D8
D8 5) - La piastra di base con dimensione C9 è disponibile solo sulla versione B, con tubo di protezione quadrato D8
mm
SRLG
Lunghezza del tubo di protezione 6) - Valori dei morsetti per la versione B, con tubo di protezione quadrato D8 per evitare torsioni
mm
GEW
Peso 7) - Peso solo per il riduttore senza mandrino e accessori
kg
DGS
mm
SSW
mm
SK
mm
SDW
mm
SC
0.6 mm
SL
mm
TK1
mm
TK2
mm
GW
mm
GWT
mm
ARTNR1
Articolo n.
CTN
Numero di tariffa doganale
84834025