??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M2-MN-B20-RF - Stirnzahnräder aus Edelstahl (rostfrei), mit einseitiger Nabe, Modul 2, Zahnbreite 20mm
Stückliste
23199224
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Edelstahl 1.4305 (V2A)
M
Modul
2
Z
Zähnezahl
B
b
20 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
15 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
0.3 mm