Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
15331400
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
用于锥型衬套的V型皮带轮,材料为灰铸铁
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_13_u_spa_3-r_t-sp.prj},{NB=15331400},{ARTNR=15331400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPA, SPA und A (13)},{R=3 - rillig},{D1=140},{BA=V},{AUSF=8},{H=50},{L=45},{NZK=einseitig rückspringend 5},{TB=2517},{D=16 - 65},{GEW=2.90},{AUSFX=8},{AUSFA=0},{T=13.8},{F=10},{E=15},{RW=38},{B1=12.7},{C=2.8},{S=0},{DNVS=106},{U=0},{AT=85.5},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T1=23.5},{U1=0},{TK=0.0},{BTK=0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TL-KRS-3-SPA/A(13)-GG - 用于锥型衬套的灰口铸铁V型皮带轮,3槽,外形为XPA,SPA和A (13)
明细表
15331400
ARTNR
产品编号
15331400
15331400
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铸铁
MAT
材料
灰铸铁EN-GJL-250
PR
形象
轮廓XPA、SPA和A (13)
R
沟槽的数量
3 - rillig
D1
公称-Ø D1
140
140
mm
BA
类型
V
V
AUSF
版本
8
8
H
h
50
mm
L
l
45
45
mm
NZK
轮毂与轮辋的位置
单方面反弹5
单方面反弹5
TB
衬套编号。
2517
2517
D
孔径d
16 - 65
16 - 65
mm
GEW
近似重量
2.90
2.90
kg
CTN
海关税则号
84835080