??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-TR-BR-HEAT - Hitzebeständige Edelstahl-Transportrollen, Bockrolle mit Lochplatte, thermoplastische Mischung
Stückliste
77778100SS
ARTNR
Artikel-Nr.
77778100SS
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Gabel: Edelstahl. Lauffläche / Radkörper: thermoplastische Mischung, schwarz, verschraubt. Radlagerung: Gleitlager. Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.
AUSF
Ausführung
Hitzebeständige Edelstahl-Bockrolle mit Lochplatte, Rad aus thermoplastischem Kunststoff, schwarz
D
100 mm
B
32 mm
H
127 mm
DD
d
9 mm
P
100 mm
P1
84 mm
M
82 mm
M1
62 mm
N
73 mm
N1
52 mm
TK
Tragkraft
130 kg
GEW
Gewicht
0.44 kg
CTN
Zolltarifnummer
87169090